RS-485 和 RS-422 收发器

提高远距离的数据可靠性和系统性能

parametric-filter查看所有产品
了解我们用于 RS-422 和 RS-485 接口的高性能收发器产品系列。我们的 RS-422 和 RS-485 收发器采用业界超小的封装,并提供集成保护和高抗扰度,从而在恶劣和嘈杂的环境中提供可靠的性能。

按类别浏览

按类型选择

ESD 集成收发器

RS-485 收发器具有高达 30kV IEC 61000-4-2 接触放电保护和 30kV HBM 保护的集成式 ESD 保护,通过消除外部保护来减少成本和电路板空间

支持故障保护的收发器

RS-485 收发器在数据引脚上具有高总线故障保护并具有宽共模电压,设计用于在恶劣的工业环境中进行保护和执行

支持浪涌保护的收发器

RS-485 收发器具有高水平的集成浪涌保护 (IEC 61000-4-5),可减少外部保护组件

相关类别
隔离式 RS-485 收发器

RS-485 收发器具有集成电容式隔离,在总线线路收发器与逻辑电平接口之间提供 2.5kVRMS 隔离

RS-485 特色产品系列

THVD1454
RS-485 和 RS-422 收发器

具有集成式 120Ω 可切换终端的 3V 至 5.5V 半双工 RS-485 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.936

THVD2412V
RS-485 和 RS-422 收发器

具有灵活 IO 和 70V 受保护总线故障的 3V 至 5.5V、0.5Mbps、全双工 RS-485 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 1.887

THVD2452V
RS-485 和 RS-422 收发器

具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的 3V 至 5.5V、50Mbps、全双工 RS-485 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 1.887

THVD2410V
RS-485 和 RS-422 收发器

具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的 3V 至 5.5V、1Mbps、半双工 RS-485 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 1.798

THVD2450V
RS-485 和 RS-422 收发器

70V 总线故障保护、灵活 IO、3V 至 5.5V、50Mbps 半双工 RS-485 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 1.798

THVD1424
RS-485 和 RS-422 收发器

具有压摆率控制、集成式可切换终端和双工切换的 RS-485 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.986

技术资源

应用手册
应用手册
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
THVD8000 和 THVD8010 在使用两根线实现 RS-485 信号的电力线通信时非常出色。了解通过 110V 交流、220V 交流或几百伏直流电力线传输 RS-485 信号的系统解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
RS-485:高故障保护、宽输入共模及抗尖峰脉冲功能
了解故障保护、输入共模范围和抗尖峰脉冲使能等功能如何帮助设计人员创建更强大的 RS-485 系统。讨论每个特性并使用 THVD24x0 器件进行实验室测试,得出结果。 
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
RS-485:自动方向介绍及其在系统中的作用
本文讨论了 RS-485 的自动方向控制功能,并使用 THVD14x6 器件进行了实验室测试。THVD14x6 具有自动方向控制功能,在系统的隔离通道或 GPIO 引脚有限的情况下,它是理想选择。
document-pdfAcrobat PDF