主页 接口 以太网 IC 以太网时钟均衡器,驱动增强器和多路复用器缓冲器

接口

以太网时钟均衡器,驱动增强器和多路复用器缓冲器 – 应用

前端口

利用 TI 的低延迟、低功耗前端口和有源电缆解决方案来扩大覆盖范围。

主要产品系列亮点

  • 扩大电缆覆盖范围,满足 SFF-8431 和 nPPI 要求
  • 支持光缆和直连铜缆 (DAC)
  • 低延迟
  • 端口复制/冗余
  • 消除外部参考时钟
  • 单一电源

特色前端口应用手册

前端口

特色前端口器件

器件
通道数
数据速率 (Gbps)
封装 (mm)

中继器

DS280BR820 8 高达 28.125 8x13 BGA
DS280MB810 8 高达 28.125 8x13 BGA
DS280BR810 8 高达 28.125 8x13 BGA
DS125BR820 8 高达 12.5 10x5.5 WQFN

重定时器

DS280DF810 8 20.2 至 28.4 8x13 BGA
DS250DF410 4 20.6 至 25.8 6x6 BGA
DS250DF810 8 20.6 至 25.8 8x13 BGA
DS100DF410 4 10.3125 7x7 WQFN
DS125DF410 4 9.8 至 12.5 7x7 WQFN
DS125DF111 2 9.8 至 12.5 4x4 WQFN
DS110DF111 2 8.5 至 11.3 4x4 WQFN
DS110DF410 4 8.5 至 11.3 7x7 WQFN

多路复用器-缓冲器

DS100MB203 双 2:1、1:2 高达 10.3125 10x5.5 WQFN

背板

借助可自定义的数据速率和多协议支持,TI 提供大量低功耗解决方案来扩展背板范围。

主要产品系列亮点

  • 中继器透明地支持链路训练 
  • 重定时器重置抖动预算 
  • +36dB 覆盖范围扩展
  • 简化系统调节
  • 灵活的信号路由支持高密度 PCB
  • 最大限度降低串扰影响
背板

特色背板器件

器件
通道数
数据速率 (Gbps)
封装 (mm)

中继器

DS280BR820 8 高达 28 8x13 BGA
DS280MB810 8 高达 28 8x13 BGA
DS280BR810 8 高达 28 8x13 BGA
DS125BR820 8 高达 12.5 10x5.5 WQFN
DS100KR800
8 高达 10.3125 10x5.5 WQFN
DS100KR401
8 高达 10.3125
10x5.5 WQFN

重定时器

DS280DF810
8 20.6 至 25.8 8x13 BGA
DS250DF410
4 20.6 至 25.8 6x6 BGA
DS250DF810
8 20.6 至 25.8
8x13 BGA
DS125DF1610
16 9.8 至 12.5 15x15 BGA

多路复用器-缓冲器

DS125MB203
双 2:1、1:2
高达 12.5 10x5.5 WQFN
DS100MB203
双 2:1、1:2 高达 10.3125 10x5.5 WQFN

外设 I/O

借助可自定义的数据速率和多协议支持,TI 提供大量低功耗解决方案来扩展背板范围。

主要产品系列亮点

  • 多协议支持
  • +36dB 范围扩展
  • 中继器透明地支持链路训练
  • 简化系统调节
  • 低功耗省去了散热器
  • 单一电源

特色外设 I/O 应用手册

外设 I/O

特色外设 I/O 器件

器件
通道数
数据速率 (Gbps)
封装 (mm)

中继器

DS80PCI810 8 高达 8 10x5.5 WQFN
DS125BR111 2 高达 12.5 4x4 WQFN
DS125BR820 8 高达 12.5 10x5.5 WQFN
DS125BR401A 8 高达 12.5 10x5.5 WQFN
DS100BR210 2 高达 10.3125 4x4 WQFN

多路复用器-缓冲器

DS125MB203 双 2:1、1:2 高达 12.5 10x5.5 WQFN
DS100MB203 双 2:1、1:2 高达 10.3125 10x5.5 WQFN