ESD 和浪涌保护器件(包括 TVS 浪涌保护二极管)可为您的系统提供 ESD 和浪涌瞬态电压抗扰性。我们的产品系列提供多种灵活的设计选项,包括采用业界通用封装的单二极管和多二极管阵列,可帮助您避免因 ESD 冲击而导致的系统故障,同时支持更高的信号完整性。
按类别浏览
新产品
适用于 CAN 和车辆网络的汽车双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管
价格约为 (USD) 1ku | 0.07
适用于 USB 和 FPD-Link 且采用 0402 封装的汽车类 0.18pF、±3.6V、±15kV ESD 保护二极管
价格约为 (USD) 1ku | 0.08