优化电池效率,轻松诊断和管理电池包的安全性

借助 BMS 解决方案克服影响电动汽车 (EV) 广泛应用的挑战,这些解决方案利用电流和电压检测以及隔离监控等关键 BMS 功能的技术突破。

优势:

  • 通过电池监测器和平衡器实现精确的电流和电压测量,以便高效管理电池包的安全性。
  • 通过固态继电器确保业界卓越的可靠性,提高 800V 电动汽车 BMS 的安全性,并将系统尺寸和成本缩减多达 50%。

特色资源