按类别浏览
为何选择 TI DLP® 产品?
令人惊叹的图像质量
DLP 技术可为传统和新兴显示应用实现逼真、清晰的图像质量。
在任意显示介质上投影
扭曲可用于对不规则形状的显示表面进行几何补偿。
值得信赖的技术
我们的产品以 DLP 技术为后盾,深受各种工业和汽车终端产品创新者的信赖。
大力支持
我们提供大量支持资源,例如在线参考设计、评估模块、软件和 E2E 社区支持,有助于简化您的设计过程。
了解 DLP 技术
DLP 技术的工作原理是什么?
DLP 技术以数字微镜器件 (DMD) 为中心,该器件是一组可单独寻址的高反射铝微镜。DMD 使开发人员可以快速、高效和可靠地执行空间光调制。采用 TI 成熟的半导体生产技术,每一个 DMD 都含有最多 800 万个独立控制的微镜(构建于相应的 CMOS 存储单元上)。
DMD 可与用于显示的可见 LED、激光或灯照明配对,还可支持用于光控制应用的紫外或红外波长。同步光源和微镜,以实现投影输出。
出色的体验和协作
- 为传统和新兴显示应用提供逼真、清晰的图像质量
- 深受各种工业和汽车终端产品创新者的信赖
- DLP 技术 Academy Award® 获奖* DLP Cinema® 技术是投影领域迄今为止最具吸引力的选择,为全球超过 80% 的数字影院屏幕供电
- 强大而灵活的芯片组借助高达 60Gbps 的像素数据速率使客户可以高速精准地控制数百万个镜片
* Larry Hornbeck 被授予 2014 年奥斯卡金像奖®(奥斯卡® 小金人),以表彰其发明应用于 DLP Cinema 投影的数字微镜技术。
DLP 芯片组
DLP 芯片组通常包括一个 DMD、一个控制器和一个电源管理集成电路 (PMIC) 驱动器,可实现更高的图形速率和出色的图像质量。利用 TI 有关如何在各种操作条件下可靠地驱动微镜的广博知识,可实现芯片组设计。芯片组还可以与外部传感器、摄像头、电机或其他器件同步。
DLP 芯片组包括:
- DMD – 数字微镜器件
- DMD 控制器 – 为可靠而高速地控制微镜提供便捷接口
- DMD 微镜驱动器 – 提供模拟时钟和复位信号
- 配置 PROM – 对精选 DMD 控制器进行配置(作为已编程 IC 出售或作为可供下载的固件提供)
设计和开发资源
DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块
DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款更高性能的 EVM,它具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等特性。
开始使用:
- 购买 DLP2000 EVM
- 观看此 EVM 的简要介绍视频
- 观看此视频,了解如何开始使用此 EVM
- 阅读 (...)
DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
DLP® 产品 DLP650TEEVM 与 DLPC7540EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.65 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP650TEEVM 为评估 0.65 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC7540EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。