DLP 产品

Pico 芯片组 – 工具与软件

限时优惠* 精选 TI DLP LightCrafterTM  Display EVM 可享全新 85 折售价

购买 DLPDLCR2010EVM 可享全新低价,时间有限,欲购从速。购买 DLPDLCR3010EVM 和 DLPDLCR4710EVM-G2 同样可享 85 折优惠。在 TI Store 中结账时输入相应的优惠码来享受折扣。

评估模块
分辨率
DMD
原价
TI Store 优惠
优惠码
订购
DLPDLCR4710EVM-G2 1080p DLP4710 $999 15% off save1080p Order Now
DLPDLCR3010EVM 720p DLP3010 $699 15% off save720p Order Now
DLPDLCR2010EVM WVGA DLP2010 $399 New low price Order Now

*Offer expires December 31, 2017, midnight CST.

评估模块

高度灵活的开发工具,可针对各种显示应用轻松评估 DLP Pico 技术。

DLP LightCrafter™ Display 4710-G2 评估模块

EVM 可提供全高清 1080p 分辨率,并可快速评估 DLP4710 (0.47 1080p) 全高清 DMD、双 DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。DLP4710 DMD 非常适合亮度大的紧凑型 Pico 1080 全高清解决方案。

DLP LightCrafter Display 3010 评估模块

此评估模块可提供 720p 高清分辨率,并可快速评估 DLP3010 DMD、DLPC3435 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器。DLP 3010 DMD 非常适合需要在其显示产品中采用最小 DLP 720p 高清解决方案的应用。

DLP LightCrafter Display 2010 评估模块

此评估模块可提供 WVGA 分辨率,并可快速评估 DLP2010 DMD、DLPC3435 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器。DLP2010 DMD 芯片组非常适用于超便携、超低功耗的显示应用。

DLPLightCrafter Display 2000 评估模块

此评估模块可提供 nHD 分辨率,支持快速评估 DLP2000 DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器。DLP2000 DMD 芯片组支持广泛的显示应用,如控制面板、物联网远程显示、智能手机和平板电脑等。

参考设计

访问原理图、布局和物料清单 (BOM) 等系统设计文件,帮助您完成下一项设计。

低功耗 nHD

该参考设计采用 DLP2000 (0.2” nHD) DMD,支持广泛的显示应用,如控制面板、物联网远程显示、智能手机和平板电脑等。

低功耗 nHD

超便携、超低功耗

此参考设计采用 TI 的 DLP2010 (0.2” WVGA) DMD,支持系统(例如智能手机和平板电脑)内嵌入的或作为附件产品的超低功耗、超便捷的投影显示应用。

超便携、超低功耗

便携式低功耗高清

此参考设计采用 TI 的 DLP3010 (0.3” 720p) DMD,支持附件 Pico 投影仪、可穿戴显示、数字标牌和移动智能电视中使用的低功耗和移动高清投影显示应用。

便携式低功耗高清

紧凑型全高清 1080p

此参考设计采用 DLP4710 DMD (1080p),可为附件投影仪、移动智能电视、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示等投影显示应用实现全高清分辨率。

紧凑型全高清 1080p

便携式高亮度高清

此参考设计采用 DLP4501 DMD (WXGA),可为附件投影仪、智能投影仪、移动智能电视和内置投影仪(例如笔记本电脑、平板电脑和热点内的投影功能)等投影显示应用实现高清分辨率。

便携式高亮度高清