主页 DLP 产品 显示和投影芯片组 Pico 芯片组

DLP 产品

Pico 芯片组 – 设计和开发

评估模块

高度灵活的开发工具,可针对各种显示应用轻松评估 DLP Pico 技术。

 

 

分辨率
典型亮度(流明)
微镜阵列对角线
DMD
评估模块
评估模块功能
参考设计
4K Up to 1500L 0.47”
DLP471TP Coming soon Request now
1080p Up to 1500L 0.47”
DLP4710 DLPDLCR4710EVM-G2 HDMI input, PC GUI, 600 Lumens
TIDA-01226
1080p Up to 600L 0.33”
DLP3310 DLPDLCR3310EVM HDMI input, PC GUI, 300 Lumens
TIDA-080000
1080p Up to 300L 0.23”
DLP230NP DLPDLCR230NPEVM

18-bit parallel RGB

Supports Raspberry Pi and other single-board computers

100 Lumens

no
HD (720p) Up to 400L 0.3”
DLP3010 DLPDLCR3010EVM-G2 HDMI input, PC GUI, 300 Lumens
TIDA-01571
HD (720p) Up to 300L 0.23”
DLP230KP
no
qHD Up to 300L 0.23”
DLP230GP
HDMI input, PC GUI
TIDA-080002
WVGA Up to 180L 0.2”
DLP2010 
no
HDMI input, PC GUI, 25 Lumens
TIDA-00325
nHD Up to 100L 0.16”
DLP160CP Coming soon
nHD Up to 100L 0.2”
DLP2000  DLPDLCR2000EVM

Most affordable

24-bit parallel RGB

Supports BeagleBone Black (BBB) and other single-board computer (SBC)

20 Lumens

TIDA-01473
QnHD Up to 100L 0.16”
DLP160AP
no

DLP LightCrafter™ Display 4710-G2 评估模块

EVM 可提供全高清 1080p 分辨率,并可快速评估 DLP4710 (0.47 1080p) 全高清 DMD、双 DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。DLP4710 DMD 非常适合亮度大的紧凑型 Pico 1080 全高清解决方案。

DLP LightCrafter Display 3310 评估模块

此评估模块可提供全高清 1080p 分辨率,用于轻松评估 DLP3310 DMD、双 DLPC3437 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 非常适合用于需要紧凑型 1080p 显示系统的应用。

DLP LightCrafter Display 230NP 评估模块

此评估模块可提供1080p分辨率,并允许快速评估DLP230NP DMD,DLPC3436显示控制器和DLPA2005 PMIC / LED驱动器。此 EVM支持Raspberry Pi和其他单板计算机,非常适合超紧凑型显示应用。

DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 评估模块

此评估模块可提供 720p 高清分辨率,并可快速评估 DLP3010 DMD、DLPC3435 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器。DLP 3010 DMD 非常适合需要在其显示产品中采用最小 DLP 720p 高清解决方案的应用。

DLP LightCrafter Display 2000 评估模块

此评估模块可提供 nHD 分辨率,支持快速评估 DLP2000 DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器。DLP2000 DMD 芯片组支持广泛的显示应用,如控制面板、物联网远程显示、智能手机和平板电脑等。

参考设计

访问原理图、布局和物料清单 (BOM) 等系统设计文件,帮助您完成下一项设计。