了解特色应用
高清至 4K UHD DLP Pico 芯片组支持具备固态照明功能的紧凑型高性能智能投影仪。
移动智能电视是紧凑型设备,可以无线传输内容并在任意显示介质上投影。它们可以取代家中的电视或用作便携式显示产品。这两种应用都可以利用超短投射光学系统投射到离设备仅几英寸的表面上。
- 高达 4K UHD 分辨率
- 高光学效率可通过小型产品打造大屏幕
- 按需显示,关闭时消失
- 兼容固态照明(激光或 LED)
特色资源
- 如何应对两大无屏电视设计挑战 – 技术文章
- 用于无屏显示应用的 DLP® Pico 技术 (Rev. A) – 白皮书
低功耗、超紧凑型 DLP Pico 芯片组可实现高亮度、高对比度增强现实显示。
增强现实 (AR) 眼镜和耳机使用了融合数字世界和真实世界的显示模块。这些显示模块对性能、尺寸和功率有严格的要求。TI DLP Pico 技术支持高性能、低功耗的小型 AR 显示模块。
- 高光学效率/低照明功率可在有限的功率预算下实现高亮度显示
- 大于 1000:1 的对比度可实现高度透明的背景
- 在几微秒内完成切换的快速数字微镜可实现高达 240Hz 的帧速率、高色彩时序刷新率和低显示延迟
特色资源
分辨率高达 1080p 的高亮度小型 DLP Pico 显示可在家中任意显示介质上实现按需智能显示。
随着消费者不断采用智能家居解决方案,智能显示正成为家庭中的常见设备。基础型智能扬声器使用音频进行反馈,但智能显示可以通过视觉内容(如操作视频、方法和照片)来提升用户体验。采用 DLP Pico 技术的智能显示可以在任意显示介质上投影。
- 高亮度显示可以适应强环境光照条件
- 按需显示,在关闭时消失
- 紧凑型光学解决方案,几乎可以安装在任何产品中
- 支持在家里任何形状的任意显示介质上投影
特色资源
- 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 – 白皮书
- 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 – 应用手册
低功耗、高亮度 DLP Pico DMD(对角线尺寸小至 0.16”)可在电器中实现创新的显示解决方案。
如果电器制造商希望打造与众不同的产品,应该考虑可在任意显示介质投影的显示产品。紧凑的低功耗 DLP Pico 技术可以显示来自各种产品(例如洗碗机、油烟机或炉灶显示屏、洗衣机/烘干机以及灯或恒温器)的信息或智能家居内容。
- 在任意显示介质上投影
- 高对比度的自由形状显示
- 按需显示,在关闭时消失
- 高光学效率/低功耗
特色资源
- 用于设备显示的 TI DLP® Pico™ 技术 – 应用手册
- 如何设计适用于超小型投影显示应用的 DMD – 技术文章
超紧凑的高效 WVGA 和 QHD DLP Pico 芯片组支持纤薄、低功耗的智能手机配套投影仪。
智能手机配套投影仪是便携式设备,旨在连接智能手机并投影大屏幕。无线连接或 USB-C 连接可快速轻松地实现与家人和朋友共享的视觉体验。
- DLP Pico 技术可支持便携式大屏幕体验
- DLP Intellibright™ 算法可实现针对各种环境照明度优化的图像
- 光学模块制造商和系统集成商的成熟生态系统有助于产品轻松进入市场
特色资源
- 如何设计适用于超小型投影显示应用的 DMD – 技术文章
- 利用 DLP Pico 产品设计小型移动投影和显示应用 – 技术文章
高达 1080p 全高清分辨率的小型高亮度 DLP Pico 显示使电池供电的投影仪能够随时随地提供大屏幕体验。
移动投影仪是小型电池供电产品,可用作便携式大屏幕显示,适用于任何具有视频输出功能的设备,例如笔记本电脑、智能手机或游戏机。该产品外形小巧,可以放在背包或口袋里,同时功能强大,可在各种显示介质上实现 70" 或更大尺寸的投影。
- DLP Pico 技术的高光学效率造就了具有高达 1500 流明亮度输出的低功耗投影仪
- 分辨率高达 1080p,外形小巧,采用电池供电
- 光学模块制造商和系统集成商的成熟生态系统有助于产品轻松进入市场
特色资源
- 借助业界超小的全高清微显示,设计超便携的 1080p 显示产品 – 技术文章
- 利用 DLP Pico 产品设计小型移动投影和显示应用 – 技术文章
为何选择 TI DLP Pico 显示技术?
小尺寸、大图像
DLP 技术的光学架构和像素设计能够实现相较于所显示的图像而言极小的外形尺寸。
出色画质
DLP 产品基于与全球 90% 的电影院相同的显示技术,可实现能提供饱和色彩和高对比度的显示。
低功耗
高光学效率和 DLP IntelliBright™ 图像处理算法降低了给定亮度所需的照明功率。
在任意显示介质上投影
利用 DLP Pico 技术可在任意显示介质上显示清晰的图像。可以在需要时生成大图像,但在关闭时会消失。
了解 DLP Pico 技术
了解 DLP Pico 技术
DLP Pico 技术以小巧外形实现了具有卓越图像质量和高亮度的低功耗显示体验。该技术适用于需要超便携性、低功耗及以自由形状按需显示的各种显示应用。
观看“DLP 实验入门”视频或阅读“TI DLP 显示技术入门”应用报告,详细了解我们的技术。该视频简要概述了如何快速开始使用 DLP 技术。应用报告说明了如何在显示应用中使用 DLP Pico 技术,并且包含从选择合适的芯片组到设计和系统注意事项等全部所需信息。
系统概述和评估
DLP Pico 芯片组包括一个数字微镜器件 (DMD)、一个控制器和一个电源管理集成电路 (PMIC),如框图所示,为您带来出色的图像质量、小外形尺寸、低功耗和高光学效率等全部优势。
了解 DLP 技术的最简单方法是购买 EVM。根据您的需求,全系列 EVM 旨在帮助初学者和经验丰富的工程师从评估阶段快速推进到量产阶段。我们的 DLP2000 EVM 是性价比超高的 DLP Pico 技术入门之选。
Texas Instruments DLP® Display & Projection Chipset Selection Guide (Rev. D)
开发和生态系统
光学模块是一个紧凑的组件,包括数字微镜器件 (DMD)、照明器件、光学元件及相关的机械结构。在设计中集成光学模块有多种方法。为了快速进入市场,现成的 DLP Pico 光学模块可能是合适的选择。对于更复杂的设计,您可以从我们的第三方光学模块制造商和设计公司网络获取定制的光学元件。
Critical Design Considerations for TI DLP® Pico™ TRP Digital Micromirror Devices
如何设计适用于超小型投影显示应用的 DMD
利用 DLP® Pico™ 技术打造令人惊叹的智能显示体验
设计和开发资源
DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP® LightCrafter™ Display 230NP evaluation module
DLP® LightCrafter™ Display 230NP 是一个易于使用的紧凑型即插即用评估平台,适用于消费类产品、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP230NP 芯片组,该芯片组由 DLP230NP .23 1080p DMD、DLPC3436 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 外形小巧,配备生产就绪型光学引擎以及支持 18 位 RGB 并行视频接口的处理器接口。了解 DLPDLCR2000EVM 这款更经济实用的 EVM,它具有 nHD 分辨率、20lm 和 Beagle Bone (...)