≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

适用于下一代显示的出色小型解决方案

parametric-filter查看所有产品
DLP® Pico™ 产品具有 0.1 至 0.47 英寸的微镜阵列,非常适合小型应用。此类产品采用与全球 90% 的数字电影屏幕相同的显示技术(基于 PMA 研究),而且已经用于数百种消费类电子产品。DLP 微显示支持从 nHD 到 4K UHD 的分辨率,有助于实现形状自由的按需显示应用,并可在任意显示介质上投射绚丽清晰的图像。

查找更适合您设计需求的 pico 产品

了解特色应用

移动智能电视/激光电视
高清至 4K UHD DLP Pico 芯片组支持具备固态照明功能的紧凑型高性能智能投影仪。
增强现实眼镜
低功耗、超紧凑型 DLP Pico 芯片组可实现高亮度、高对比度增强现实显示。
智能显示
分辨率高达 1080p 的高亮度小型 DLP Pico 显示可在家中任意显示介质上实现按需智能显示。
电器
低功耗、高亮度 DLP Pico DMD(对角线尺寸小至 0.16”)可在电器中实现创新的显示解决方案。
智能手机伴侣
超紧凑的高效 WVGA 和 QHD DLP Pico 芯片组支持纤薄、低功耗的智能手机配套投影仪。
移动投影仪
高达 1080p 全高清分辨率的小型高亮度 DLP Pico 显示使电池供电的投影仪能够随时随地提供大屏幕体验。

高清至 4K UHD DLP Pico 芯片组支持具备固态照明功能的紧凑型高性能智能投影仪。

移动智能电视是紧凑型设备,可以无线传输内容并在任意显示介质上投影。它们可以取代家中的电视或用作便携式显示产品。这两种应用都可以利用超短投射光学系统投射到离设备仅几英寸的表面上。

  • 高达 4K UHD 分辨率
  • 高光学效率可通过小型产品打造大屏幕
  • 按需显示,关闭时消失
  • 兼容固态照明(激光或 LED)

低功耗、超紧凑型 DLP Pico 芯片组可实现高亮度、高对比度增强现实显示。

增强现实 (AR) 眼镜和耳机使用了融合数字世界和真实世界的显示模块。这些显示模块对性能、尺寸和功率有严格的要求。TI DLP Pico 技术支持高性能、低功耗的小型 AR 显示模块。

  • 高光学效率/低照明功率可在有限的功率预算下实现高亮度显示
  • 大于 1000:1 的对比度可实现高度透明的背景
  • 在几微秒内完成切换的快速数字微镜可实现高达 240Hz 的帧速率、高色彩时序刷新率和低显示延迟

分辨率高达 1080p 的高亮度小型 DLP Pico 显示可在家中任意显示介质上实现按需智能显示。

随着消费者不断采用智能家居解决方案,智能显示正成为家庭中的常见设备。基础型智能扬声器使用音频进行反馈,但智能显示可以通过视觉内容(如操作视频、方法和照片)来提升用户体验。采用 DLP Pico 技术的智能显示可以在任意显示介质上投影。

  • 高亮度显示可以适应强环境光照条件
  • 按需显示,在关闭时消失
  • 紧凑型光学解决方案,几乎可以安装在任何产品中
  • 支持在家里任何形状的任意显示介质上投影

低功耗、高亮度 DLP Pico DMD(对角线尺寸小至 0.16”)可在电器中实现创新的显示解决方案。

如果电器制造商希望打造与众不同的产品,应该考虑可在任意显示介质投影的显示产品。紧凑的低功耗 DLP Pico 技术可以显示来自各种产品(例如洗碗机、油烟机或炉灶显示屏、洗衣机/烘干机以及灯或恒温器)的信息或智能家居内容。

  • 在任意显示介质上投影
  • 高对比度的自由形状显示
  • 按需显示,在关闭时消失
  • 高光学效率/低功耗

超紧凑的高效 WVGA 和 QHD DLP Pico 芯片组支持纤薄、低功耗的智能手机配套投影仪。

智能手机配套投影仪是便携式设备,旨在连接智能手机并投影大屏幕。无线连接或 USB-C 连接可快速轻松地实现与家人和朋友共享的视觉体验。

  • DLP Pico 技术可支持便携式大屏幕体验
  • DLP Intellibright™ 算法可实现针对各种环境照明度优化的图像
  • 光学模块制造商和系统集成商的成熟生态系统有助于产品轻松进入市场 

高达 1080p 全高清分辨率的小型高亮度 DLP Pico 显示使电池供电的投影仪能够随时随地提供大屏幕体验。

移动投影仪是小型电池供电产品,可用作便携式大屏幕显示,适用于任何具有视频输出功能的设备,例如笔记本电脑、智能手机或游戏机。该产品外形小巧,可以放在背包或口袋里,同时功能强大,可在各种显示介质上实现 70" 或更大尺寸的投影。

  • DLP Pico 技术的高光学效率造就了具有高达 1500 流明亮度输出的低功耗投影仪
  • 分辨率高达 1080p,外形小巧,采用电池供电
  • 光学模块制造商和系统集成商的成熟生态系统有助于产品轻松进入市场

为何选择 TI DLP Pico 显示技术?

checkmark

小尺寸、大图像

DLP 技术的光学架构和像素设计能够实现相较于所显示的图像而言极小的外形尺寸。

checkmark

出色画质

DLP 产品基于与全球 90% 的电影院相同的显示技术,可实现能提供饱和色彩和高对比度的显示。 

checkmark

低功耗

高光学效率和 DLP IntelliBright™ 图像处理算法降低了给定亮度所需的照明功率。

checkmark

在任意显示介质上投影

利用 DLP Pico 技术可在任意显示介质上显示清晰的图像。可以在需要时生成大图像,但在关闭时会消失。 

了解 DLP Pico 技术

了解 DLP Pico 技术

DLP Pico 技术以小巧外形实现了具有卓越图像质量和高亮度的低功耗显示体验。该技术适用于需要超便携性、低功耗及以自由形状按需显示的各种显示应用。

观看“DLP 实验入门”视频或阅读“TI DLP 显示技术入门”应用报告,详细了解我们的技术。该视频简要概述了如何快速开始使用 DLP 技术。应用报告说明了如何在显示应用中使用 DLP Pico 技术,并且包含从选择合适的芯片组到设计和系统注意事项等全部所需信息。 

应用手册
TI DLP® 显示技术入门 (Rev. F)
借助此入门白皮书了解 TI DLP 显示技术的基础知识。
PDF | HTML
应用手册
TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C)
详细了解投影显示所需的亮度。
PDF | HTML

系统概述和评估

DLP Pico 芯片组包括一个数字微镜器件 (DMD)、一个控制器和一个电源管理集成电路 (PMIC),如框图所示,为您带来出色的图像质量、小外形尺寸、低功耗和高光学效率等全部优势。

了解 DLP 技术的最简单方法是购买 EVM。根据您的需求,全系列 EVM 旨在帮助初学者和经验丰富的工程师从评估阶段快速推进到量产阶段。我们的 DLP2000 EVM 是性价比超高的 DLP Pico 技术入门之选。

选择指南
Texas Instruments DLP® Display & Projection Chipset Selection Guide (Rev. D)
阅读本选型指南,帮助您选择合适的显示和投影产品。
PDF
视频系列
选择合适的 DLP Pico EVM
观看此视频,帮助您为自己的设计选择合适的 DLP Pico 评估模块。

开发和生态系统

光学模块是一个紧凑的组件,包括数字微镜器件 (DMD)、照明器件、光学元件及相关的机械结构。在设计中集成光学模块有多种方法。为了快速进入市场,现成的 DLP Pico 光学模块可能是合适的选择。对于更复杂的设计,您可以从我们的第三方光学模块制造商和设计公司网络获取定制的光学元件。

应用手册
Critical Design Considerations for TI DLP® Pico™ TRP Digital Micromirror Devices
您的印刷电路板需要满足 DLP Pico 显示子系统的适当布局和电气设计要求。了解这些指南以避免器件彻底损坏。 
PDF
技术文章
如何设计适用于超小型投影显示应用的 DMD
可以考虑将紧凑型投影仪嵌入到以下设备中:下一代设备,AR 眼镜,或者您床头柜上可传送健身或睡眠统计数据的移动配件。使用超小的 DLP 芯片组可实现各种可能。 
技术文章
利用 DLP® Pico™ 技术打造令人惊叹的智能显示体验
详细了解如何使用大型按需显示创建独特的工业设计。DLP Pico 技术让您可以灵活地选择各种表面来显示图像,并且通过设计可在一个器件中实现两种用途。 

简化设计和开发流程

DLP 技术生态系统涵盖 DLP 产品以及第三方光学制造商和软件/硬件系统集成商等,可简化和加速您的设计和开发过程。

开始使用

设计和开发资源

Optical module
DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
Evaluation board

DLP® LightCrafter™ Display 230NP evaluation module

DLP® LightCrafter™ Display 230NP 是一个易于使用的紧凑型即插即用评估平台,适用于消费类产品、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP230NP 芯片组,该芯片组由 DLP230NP .23 1080p DMD、DLPC3436 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 外形小巧,配备生产就绪型光学引擎以及支持 18 位 RGB 并行视频接口的处理器接口。了解 DLPDLCR2000EVM 这款更经济实用的 EVM,它具有 nHD 分辨率、20lm 和 Beagle Bone (...)

Evaluation board
DLP® LightCrafter™ Display 471TP evaluation module

DLP® LightCrafter™ Display 471TP 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费和工业市场中的便携式高分辨率应用。该评估模块 (EVM) 具有 DLP471TP 芯片组,包括 DLP471TP 0.47 英寸 4K 数字微镜器件 (DMD)、DLPC6540 HSSI 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动程序,还可提供 4K 超高清分辨率,同时具有超小的尺寸和超低的成本。此 EVM 外形小巧,配备生产就绪型光学引擎,以及支持 30 位超高清视频输入的 HDMI 接口。

与≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

技术资源

视频系列
视频系列
DLP 实验室
本培训课程首先介绍 DLP 技术的基础知识和机械注意事项。本次课程包括专门设计的应用特定主题,有助于您快速、轻松地了解整个设计流程。
应用手册
应用手册
TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C)
亮度要求是在设计任何投影系统时的主要考虑事项之一。详细了解影响亮度的因素和相关的系统权衡。
document-pdfAcrobat PDF
更多文献资料
更多文献资料
TI DLP® 产品消息传递要求和图标指南 (Rev. A)
我们的产品采用 DLP 技术,该技术在全球 90% 的电影院得到采用。了解如何在产品营销中介绍此技术。
document-pdfAcrobat PDF