主页 DLP 产品 汽车芯片

DLP 产品

汽车芯片 – 抬头显示

抬头显示 (HUD) 图像质量

卓越的图像质量

  • 125% NTSC 色域
  • 高亮度,大于 15K cd/m2
  • 在不同温度下保持一致的图像质量
抬头显示 (HUD) 增强现实

真正的增强现实

  • 宽视野(12 x 5° 及以上)
  • 支持长达 20m 的虚拟视像距离
  • 支持波导和全息 HUD 设计
抬头显示器 (HUD) 偏光太阳镜

偏光太阳镜

  • 不需要偏振光源
  • 即使戴着太阳镜也能看到显示内容

特色资源

AR HUD 简介

借助我们有关增强现实抬头显示的设计见解,探索驾驶领域的下一步发展。

AR HUD 体积估算计算器

输入标准 HUD 参数以得到标准单镜 AR HUD 系统设计的总估算体积。

AR HUD 流明预算估算计算器

输入 HUD 参数以得到标准 AR HUD 系统设计的总流明需求估算值。

DLP 抬头显示

图片生成单元 (PGU) 将图像投影到称为散射屏的中间图像平面上。HUD 光学系统随后将图像放大并投影到挡风玻璃上,然后在此处反射到驾驶员的眼动范围中,从而向驾驶员呈现道路远方 2 到 20m 外的图像。HUD 和 PGU 的光学处方必须与挡风玻璃严格匹配,因此通常需要定制的镜面和镜片设计。

DLP 抬头显示框图

真正的增强现实 HUD (AR-HUD)

“真正的增强现实”需要至少 10° 的广角视野以及至少 7.5m 的长虚拟视像。AR 背后的原理是在现实世界的基础上叠加数字信息,从而提高驾驶员的情景意识,并改善驾驶体验。 这种“现实世界”取决于您所能支持的 FOV 广度和虚拟视像距离长度。为了与驾驶员视野进行有意义的交互,视野越大、虚拟视像越长就越好。DLP 独特的架构能够承受太阳光放大在 HUD 内造成的热负荷。

真正的增强现实 HUD

特色硬件

DLP3030-Q1 电子评估模块

DLP3030-Q1 电子评估模块基于 DLP3030-Q1 芯片组而构建,旨在促进汽车级图片生成单元 (PGU) 或投影模块的开发。

在以下情况下可选择使用该工具: 您希望构建 PGU 或投影模块。

DLP3030-Q1 图片生成单元

这款针对汽车应用而设计的图片生成单元 (PGU) 可用于支持抬头显示 (HUD) 开发,也可连接到现有的 HUD 设计以进行 DLP 性能评估。

在以下情况下可选择使用该工具: 您希望构建 HUD、测评 DLP3030-Q1 性能或开发 HUD 软件。

DLP3030-Q1 组合式 HUD 桌面演示器

这款宽视野组合型抬头显示 (C-HUD) 桌面演示器旨在展示最先进的高性能 DLP HUD 技术。

在以下情况下可选择使用该工具: 您希望演示 DLP HUD 技术性能或开发 HUD 软件。