嵌入式开发硬件套件和电路板

您实现原型设计的更快、更简单的途径

我们交叉兼容的模块化评估和开发硬件产品系列与可扩展的在线和离线软件很好地配合,可帮助您更快地将产品推向市场。从经济实惠的微控制器硬件 LaunchPad™ 开发套件到 80 多个功能性 BoosterPack™ 插件模块,我们拥有您开始嵌入式开发项目所需的各种硬件。

适用于每个平台的套件

我们基于微控制器的评估模块 LaunchPad 开发套件具有用于编程和调试的内置仿真器。此外,我们还提供各种硬件选项,以利用我们的 Sitara ARM 处理器加速开发。

可扩展系统

借助我们可叠加的应用特定 BoosterPack 插件模块,您可以轻松扩展 LaunchPad 开发套件的功能,以包含电容式触控、无线检测、LED 照明控制等功能。

可扩展的集成软件

无论您更喜欢离线工作还是在云中开始工作,我们都致力于提供简洁的代码示例、易于使用的开发环境和平台可扩展性。

什么是 LaunchPad™ 开发套件?

开始使用德州仪器 (TI) 微控制器 (MCU) LaunchPad 开发套件。有众多低成本套件和 BoosterPack 插件模块可供选择。可扩展软件工具提供了多个用于对 LaunchPad 开发套件进行编程的入口点。

LaunchPad MCU EVM 剖析
我们的开发套件随以下产品提供:
 
  1. 德州仪器 (TI) 特色微控制器
  2. USB 连接器
  3. 板载调试器
  4. 用户开关
  5. 用户 LED
  6. 板载连接(如果适用)许多套件支持有线或无线连接
  7. BoosterPack 插件模块的可扩展性(每个套件均受插件模块的支持,以便于系统扩展)
  8. ARM 编程连接器
  9. EnergyTrace(如果适用)(许多 TI LaunchPad 开发套件可让您轻松测量设计的能耗)

按特色技术了解 LaunchPad™ 开发套件

BoosterPack™ 插件模块上的堆栈

BoosterPack

通过应用特定 BoosterPack™ 插件模块,您可以了解广泛的应用,包括电容式触控、无线检测、LED 照明控制等。

  • 德州仪器 (TI) 和第三方共提供超过 80 个 BoosterPack 插件模块
  • 提供 20 引脚和 40 引脚版本
  • 向单个 LaunchPad 开发套件叠加多个 BoosterPack 插件模块,以进一步提高您的设计的功能性

要查找兼容的插件模块,请参阅所选 LaunchPad 开发套件的用户指南。

连接 LaunchPad™ SensorTag 套件网络

传感器标签剖析

LaunchPad SensorTag 套件是一个由电池供电的全封闭式无线原型设计平台,具有即用型硬件。您可以使用由电池供电的开箱即用型板载传感器快速开始开发。

主要特性:

  • 电池供电且外壳可拆卸
  • 板载传感器(温度、湿度、霍尔效应、光线、运动)
  • 采用 TI SimpleLink CC1352R 多频带 MCU
  • 板载用户 LED 和按钮
  • 可访问所有 MCU 引脚
  • 与 BoosterPack 插件模块兼容