Code Composer Studio IDE & development tools
Compilers

编译器

适用于可编程嵌入式处理器的 C/C++ 优化编译器

我们提供一整套用于可编程嵌入式处理器的 C/C++ 优化编译器。这些编译器可生成在性能和代码大小方面高度优化的代码,从而更大限度发挥出器件功能。TI 编译器作为 Code Composer Studio 集成开发环境的一部分提供,也可以单独进行下载。

用于提供建议和协助的可视化工具

TI 编译器提供可视化工具来帮助优化性能、代码大小和功耗。这些工具将生成有关如何改进代码以更好地利用具体器件特性的建议。具体特性包括:

  • 以图形方式显示内存使用情况
  • 提供有关影响代码大小的设置的数据
  • 专为 TI 嵌入式器件架构量身定制

适用于安全关键型应用

TI 编译器极其稳定可靠并经过大量测试,因此适用于安全性至关重要的应用,包括 ISO 26262。

适用于 TI DSP 的 OpenCL 和 OpenMP

TI 支持 SoC 上的 OpenCL 和 OpenMP,例如 KeyStone II、Sitara AM57x 和多核 KeyStone C66x 器件。这些标准编程模型简化了计算分配,从而可实现这些强大器件的完整功能。

下载并获取支持

我们的代码生成工具包括适用于多个指令集架构的 C/C++ 编译器和汇编语言工具。这些工具可在 Windows、Linux 和 macOS 上运行,且可免费下载。当前版本页面见下方链接。先前版本请参见版本页面中的“版本历史记录”。从下方了解有关编译器生态系统的更多信息或快速入门。