视频系列

快速原型设计 - 开始使用我们的解决方案

本培训向您展示如何在只需极少编程或无需编程的情况下开始在我们的解决方案上进行原型设计。

快速原型设计简介:开始使用 TI 解决方案

本培训将向您展示如何在只需极少编程或无需编程的情况下,开始在 TI 解决方案上进行原型设计。

00:02:18|24 9月 2019

您曾多少次说过这样的话:“我想使用 TI 芯片设计出想法的原型,但无法获取软件资源”或者“我不知道如何设计原型/编程”。

本培训将向您展示如何在只需极少编程或无需编程的情况下,开始在 TI 解决方案上进行原型设计,包括以下任务:

  • 基础:
    • 实现必要的原型设计功能,如时钟/GPIO、读取 A/D、I2C/SMBus 等
    • 无缝连接各种模拟 EVM 用于客户“概念验证”
  • 中级:独立 UI(按钮/LCD、串行接口)、家庭联网
  • 高级(更多情况下用于数字应用):
    • 嵌入式原型设计:有线和无线控制示例
    • 使用 TI 云计算工具进行原型设计