视频系列

探索电源模块的优势

在本培训系列中,我们将讨论直流/直流电源模块的高集成度及其对电源设计的重大影响。除了高功率密度和小解决方案尺寸之外,这些模块还可以简化 EMI 降低方式并缩短电源设计时间。由于工艺和封装技术的改进,电源模块甚至可以用更低的整体解决方案成本提供所有这些优势。除了这些核心主题之外,本培训系列还介绍电源模块设计中一些鲜为人知的方面,例如电感器耐受电压和高温贮存测试。

利用直流/直流电源模块实现小尺寸和出色的热性能

了解如何利用直流/直流电源模块实现小解决方案尺寸和出色的热性能。

00:04:12|08 10月 2024

众所周知,直流/直流电源模块具有较小的解决方案尺寸和出色的功率密度。这可能会让一些人认为其热性能必然会受到一定影响。事实并非如此。通过此视频,可以了解 TI 的电源模块产品系列如何帮助您缩小电源尺寸,同时不影响热性能,这一切实现起来更简单,优于分立式解决方案。