视频系列

连接

欢迎观看 Connect,这是我们涵盖万物互联的视频系列。我们将邀请专家来讨论最新的行业趋势以及我们的有线和无线连接技术、实践演示、新品预览、培训等。TI:利用连接技术创造新的可能性。
查看系列

连接

Expert talks (46)

00:14:1900:08:5100:08:1200:07:2100:08:2200:07:4900:04:1200:07:0300:06:3600:11:4500:08:3100:05:4400:04:4000:06:0700:05:4400:31:4800:06:3700:09:2400:07:5600:06:2100:03:2000:07:2100:09:5700:08:0100:11:1800:08:3500:11:5800:09:0700:09:0500:10:5100:15:2400:06:1300:08:1400:08:0800:11:2400:09:2400:08:1400:08:4200:05:2800:18:2000:09:1200:04:1000:06:2000:08:0200:06:4600:07:21

Hands-on demos (35)

00:05:0400:08:1700:04:5100:05:4700:04:2500:06:3300:03:5000:07:1000:13:3000:06:1800:09:0200:09:0200:07:5200:05:4900:08:1500:04:4600:08:4800:07:1900:08:4700:11:0200:10:3500:05:0200:04:5700:13:0700:06:1400:03:0300:10:2900:03:3900:09:2600:07:4700:07:5500:06:1000:05:3100:13:5000:05:44

Product teardowns (1)

Webinars (5)

连接:汽车通信的发展趋势

与 TI 专家一同探索各种连接技术如何推动汽车通信发展。

00:14:19|24 1月 2024

与 TI 专家一同探索 FPD-Link、以太网、蓝牙和其他连接技术如何推动车辆通信发展。无论是解决越来越多电子控制单元 (ECU) 更快接收、解读和发送数据的问题,实现 ADAS 功能和优势,通过钥匙卡和手机简化汽车门禁,还是支持从域架构向区域架构过渡,都可以采用这些技术。

滚动到下面的时间戳可以查找您最感兴趣的主题:

  • 01m:05s:无线技术的发展趋势(钥匙卡和智能手机实现汽车门禁、轮胎压力监测系统 [TPMS]、低功耗蓝牙 [BLE])
  • 02m:30s:有线技术的发展趋势(更多摄像头和显示屏、更高分辨率、带宽和数据、FPD-link)
  • 03m:05s:域架构的发展趋势和过渡到区域架构
  • 03m:57s:电缆重量和长度、机电和发射问题等的挑战和解决方案(有线)
  • 04m:32s:TPMS 和无线电池管理系统 (WBMS)、网络安全和支持的隔离器件等的挑战和解决方案(无线)
  • 06m:17s:深入了解 FPD-link 作为 HDMI 和 DisplayPort 等有线协议的聚合器
  • 06m:56s:CAN 和 LIN 在车辆架构中的作用,满足混合动力汽车 (HEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 需求
  • 08m:45s:TI 如何与各种标准机构(无论是有线还是无线)合作
  • 11m:07s:车辆架构、有线和无线解决方案以及用于视频传输的 FPD-link 的结束语