RF 系统中的 PA 偏置
本视频展示了 TI 功率放大器偏置控制器的有效演示。
00:03:55|02 6月 2025
本视频展示了三款 TI 功率放大器偏置控制器:AFE20408、AFE10004 和 AFE11612-SEP。它们集成了 DAC、ADC 和内部开关,为 PA 偏置提供完整解决方案。
AFE20408 具有高电压和大电流 ADC 通道,以及四个快速输出开关。AFE10004 具有远程温度传感器、查找表和 EEPROM,支持自主温度栅极偏置。AFE11612-SEP 是增强型航天塑料器件。