使用 Hisense PX3 Pro 进行 4K UHD DLP 激光电视演示
在此次基于 TI DLP 技术的 4K UHD Hisense PX3 Pro 演示中,体验前所未有的家庭影院体验。
00:01:14|06 1月 2025
在此次基于 TI DLP 技术的 4K UHD Hisense PX3 Pro 演示中,体验前所未有的家庭影院体验。Hisense 的激光投影仪在距离墙壁仅有几英寸的位置会显示一个150 英寸的屏幕,并使用配有 DLPC6540 显示控制器的 DLP471TP 数字微镜器件演示高达 240Hz 的帧刷新率、110% BT.2020 的色域和 3000:1 的原生开/关对比度。现可在 Best Buy、Hisense Shop、B&、H Photo、ProjectorScreen.com 上获取。