适用于六相电机的 EMPEL Systems 800V SiC 可扩展高效牵引逆变器

观看本演示,了解这款基于 SiC 的 800V 六相牵引逆变器系统,该系统可扩展至 750kW,从而更大限度提高效率和功率密度。

00:02:31|10 6月 2024

EMPEL Systems 牵引逆变器利用实时可变栅极驱动强度,通过可编程隔离式栅极驱动器降低 SiC FET 的导通/关断能量损耗,从而实现高效率。此系统可扩展至 750kW,具有高功率密度,这要得益于其高度集成的栅极驱动器和隔离式电源模块,省去了 30 多个分立式元件。快速电流环路实现有助于尽可能地减少电机扭矩纹波,并提供平滑的速度-扭矩曲线。