用于存在检测驻车监控的低功耗雷达

观看 TI 的 AWRL6432 如何实现准确、低功耗的入侵监控,从而确保停放车辆的安全。

00:01:36|30 4月 2025

随着视频硬件的成本越来越低,汽车行业基于摄像头的新型安全保障功能也相应有所增加。在这些功能中,有一项功能是存在检测行车记录仪:当潜在入侵者接近车辆时,相应的摄像头开始录像。与 TI 的毫米波传感器配合使用时,此类外部入侵监控系统的功耗可低于 25mW,并能够在光线不足和天气条件恶劣的情况状况下保持精度。