USB Type-C 电力输送 3.1 扩展功率范围 + 电池充电器应用演示

查看 TI 用于扩展功率范围 (EPR) 的全新 USB-C 电力输送和电池充电解决方案。

00:01:39|27 2月 2024

USB-C PD3.1 引入了扩展功率范围 (EPR),将 48V 时的 USB-C 最大功率增加至 240W。本视频展示了用作 240W 电源和 240W 电源接收器的 USB-C 电力输送和电池充电解决方案。