TPS546D24S 和 TPSM8S6C24 中的扩展安全功能

使用扩展安全功能中的写锁定和通行密钥提高 PMBus 安全性

00:11:13|29 1月 2024

电力电子领域的数字接口正在成为设计工程师越来越常用的电源系统动态监控方法。然而,在这种流行度提高的同时,数字安全风险也在不断增加。

TPS546D24S 降压转换器系列和 TPSM8S6C24 降压模块采用德州仪器 (TI) 的第一款具有扩展安全命令的 PMBus 降压稳压器。通过使用附加的写保护和通行密钥命令,设计工程师现在可以配置从开放到永久和完全写锁定等不同级别的安全设置。