连接:汽车通信的发展趋势
与 TI 专家一同探索各种连接技术如何推动汽车通信发展。
00:14:19|24 1月 2024
与 TI 专家一同探索 FPD-Link、以太网、蓝牙和其他连接技术如何推动车辆通信发展。无论是解决越来越多电子控制单元 (ECU) 更快接收、解读和发送数据的问题,实现 ADAS 功能和优势,通过钥匙卡和手机简化汽车门禁,还是支持从域架构向区域架构过渡,都可以采用这些技术。
滚动到下面的时间戳可以查找您最感兴趣的主题:
- 01m:05s:无线技术的发展趋势(钥匙卡和智能手机实现汽车门禁、轮胎压力监测系统 [TPMS]、低功耗蓝牙 [BLE])
- 02m:30s:有线技术的发展趋势(更多摄像头和显示屏、更高分辨率、带宽和数据、FPD-link)
- 03m:05s:域架构的发展趋势和过渡到区域架构
- 03m:57s:电缆重量和长度、机电和发射问题等的挑战和解决方案(有线)
- 04m:32s:TPMS 和无线电池管理系统 (WBMS)、网络安全和支持的隔离器件等的挑战和解决方案(无线)
- 06m:17s:深入了解 FPD-link 作为 HDMI 和 DisplayPort 等有线协议的聚合器
- 06m:56s:CAN 和 LIN 在车辆架构中的作用,满足混合动力汽车 (HEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 需求
- 08m:45s:TI 如何与各种标准机构(无论是有线还是无线)合作
- 11m:07s:车辆架构、有线和无线解决方案以及用于视频传输的 FPD-link 的结束语
此视频是该系列的一部分
- 连接
(88 个视频)