具有实时控制功能的更智能、更安全多传感器自主移动机器人演示
观看此演示,了解 TI 如何助力打造更智能、具有成本效益且可通过安全认证的未来机器人。
00:01:43|14 11月 2022
在此演示中,多项 TI 技术结合在一起,展示了更智能、更具有成本效益且可通过安全认证的未来机器人。该基于 ROS2 的应用在 TDA4VM 处理器上运行,展示了使用 4 个 IWR6843AOP 毫米波雷达传感器和 4 个 IMX390 视觉摄像头的视觉和雷达传感器融合处理,从而实现 360 度障碍物检测和避障。TDA4VM 板通过 CAN-FD 连接到基于 C2000 的电机控制子系统,并对其进行控制以驱动机器人轮子。它还连接到基于 DLP 的 HMI 模块,让机器人通过在地板上投影 LEFT/RIGHT/SLOW/GO 等标志与周围环境进行通信。