基于SimpleLink™ 无线MCU的智能楼宇解决方案

了解更多关于基于SimpleLink™ 无线MCU的智能楼宇解决方案

00:02:27|14 10月 2021

一同来体验如何使用无线连接技术让智能家居传感器网络更加智能。此视频将包含:

  • 远距离智能楼宇传感器网络
    • 具有BLE 和低于 1GHz 无线连接的电子锁 
    • 使用低于 1GHz 协议的基于CC1352R 无线 MCU的门 / 窗传感器
    • 适用于远距离、低功耗应用场景的温度传感器、湿度传感器和环境光传感器
    • Linux 15.4 低于 1GHz 网关
  • 采用Zigbee 协议的智能照明
    • 用于远程监控的云连接
    • 使用 CapTIvate ™技术进行照明控制的四通道电容式触摸面板
    • 四个 Zigbee 连接的灯泡