新产品更新:宽输入电压开关稳压器
本次新产品动态在线研讨会将介绍我们全新的宽输入电压转换器,以及采用我们最新的创新封装技术制成的电源模块。
00:30:49|11 2月 2021
本次新产品动态在线研讨会将介绍我们全新的宽输入电压转换器,以及采用我们最新的创新封装技术制成的电源模块。这些新的封装类型具有出色的功率密度和热性能,不仅可以节省 PCB 空间,还能提高设计灵活性。本演示中涵盖的转换器和模块的最大输入电压范围将变为 36-65V,输出电流范围将变为 100mA 至 6A。
本次在线研讨会将涵盖以下主题:
- 宽输入电压开关稳压器简介
- 封装技术的演变
- 新发布的先进功率密度产品和采样
- 封装尺寸比较
- 解决方案尺寸比较
- 器件概述和价值主张
此视频是该系列的一部分
- 2021 年新产品动态在线研讨会系列
(57 个视频)