使用 UCC5870-Q1设计牵引逆变器

此演示介绍了德州仪器 (TI) 功能安全合规型隔离式栅极驱动器 UCC5870-Q1 在牵引逆变器系统中的用途

00:20:35|26 6月 2020

UCC5870-Q1 是一款 TI 功能安全合规型隔离式 15A 单通道栅极驱动器,具有集成保护和监控功能,有助于减少和防止混合动力汽车/电动汽车牵引逆变器系统中发生故障。其支持高达 1kVRMS 的工作电压和 100V/ns 以上的共模噪声抗扰度 (CMTI)。