演示:采用 GaN 的 900-V-5kW 双向交流/直流转换器
采用 GaN 的 5kW 双向交流/直流电网转换器
00:00:41|17 3月 2020
功率密度比 IGBT 提高 3 倍,比 SiC 提高 1.25 倍。
采用 GaN 的 5kW 双向交流/直流电网转换器,达到了 99% 的效率,无需强制通风散热,支持高达 1400V 的总线电压,采用 LMG3410R050:具有集成驱动器和过流保护功能以及 C2000 数字控制器的 600V 50mΩ GaN
功率密度比 IGBT 提高 3 倍,比 SiC 提高 1.25 倍。
采用 GaN 的 5kW 双向交流/直流电网转换器,达到了 99% 的效率,无需强制通风散热,支持高达 1400V 的总线电压,采用 LMG3410R050:具有集成驱动器和过流保护功能以及 C2000 数字控制器的 600V 50mΩ GaN