升级至 CAN FD:TCAN4550-Q1 SBC 概述

轻松将您的汽车设计升级至 CAN FD。了解 TCAN4550-Q1 系统基础芯片 (SBC) 的主要特性和优势。

00:02:45|07 6月 2019
TCAN4550-Q1 是业界首款具有集成 CAN FD 控制器和收发器的系统基础芯片 (SBC)。 该器件可通过 SPI 端口轻松连接至微控制器,使您能够快速为系统新增 CAN FD 功能或额外的 CAN FD 通道。观看此培训,概要了解该器件以及有助于增强总线优化的主要集成特性。