使用 TCAN4550-Q1 系统基础芯片实现 CAN 和 CAN FD
CAN 对比 CAN FD - 探索这两种接口的差异,了解 TCAN4550-Q1 SBC 如何帮助设计人员轻松实现升级。
00:05:24|30 4月 2025
| 观看该培训,了解这两个接口之间的差异及其在当今现有系统中的配置方式。了解如何使用 TCAN4550-Q1 SBC 实现 CAN 和升级到 CAN FD。TCAN4550-Q1 是业界首款具有集成 CAN FD 控制器和收发器的系统基础芯片 (SBC)。 该器件可通过 SPI 端口轻松连接至微控制器,使您能够快速为系统新增 CAN FD 功能或额外的 CAN FD 通道。 |