ESD 要点:ESD 工作电压
这段长 3 分 30 秒的视频讨论了 ESD 的工作电压及其与更常见的“击穿电压”的区别。
00:03:26|23 3月 2018
双向和单向二极管可防止正负 ESD 冲击。但是,在选择合适的 ESD 保护时,还需要考虑更多因素。此视频介绍了如何评估工作电压参数。完成后,请查看本系列中的下一个主题:IEC 6000-4-2 等级。
此视频是该系列的一部分
- 接口保护入门
(11 个视频)
双向和单向二极管可防止正负 ESD 冲击。但是,在选择合适的 ESD 保护时,还需要考虑更多因素。此视频介绍了如何评估工作电压参数。完成后,请查看本系列中的下一个主题:IEC 6000-4-2 等级。