利用 Hot Rod 封装降低 EMI 并缩小解决方案尺寸

了解 LMR33630/LMR36015 的 Hot Rod 封装如何降低 EMI 并缩小解决方案尺寸

00:05:03|07 3月 2018

36V 3A LMR33630 和 60V 1.5A LMR36015 所采用的 Hot Rod QFN 封装为倒装芯片引线结构,无需使用内部接合线,从而消除了寄生效应的常见来源,以免影响 EMI 性能。观看视频,了解 Hot Rod 和智能引脚排列如何协同工作,从而提供出色的 EMI 性能。除此之外,LMR33630/LMR36015 使用的 Hot Rod 封装尺寸仅为 2mm x 3mm,只需少量的外部元件,即可提高 EMI 性能并缩小解决方案尺寸。 

"

此视频是该系列的一部分