主页 时钟和计时 振荡器

时钟和计时

振荡器 – 设计和开发

针对完全可编程、引脚可选且频率固定的时钟振荡器提供了评估模块。
还提供了设计工具,以帮助您定制振荡器样片并对抖动性能进行仿真。 

LMK61E2EVM 超低抖动、可编程振荡器评估模块

LMK61E2EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估具有集成式 EEPROM 和频率容限功能的 LMK61E2 超低抖动、可编程差动振荡器的 90fS RMS 抖动性能和可配置性。

采用集成式合成器的 9.8GHz 射频 CW 信号发生器参考设计

此参考设计具有 9.8GHz 宽带、低相位噪声、集成型连续波 (CW) 射频信号发生器,使用了 LMK61E2 的多功能杂散抑制技术。

FMC 参考设计

此解决方案是一个 FPGA FMC 开发模块,带有支持 4Kp60 的 12G-SDI 和 IP 接口。