主页 时钟和计时

时钟和计时

时钟和计时 – 设计和开发

精选评估模块

LMK61E2EVM

超低抖动、可编程振荡器评估模块。

LMK03328EVM

具有 2 个 PLL、8 路差动输出和 2 路输入的超低抖动时钟发生器 EVM。

LMK04828BEVM

超低抖动合成器和抖动清除器。

LMX2572EVM

具有相位同步功能且支持 JESD204B 标准的 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器。

LMX2492EVM

具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的超低噪声 14GHz 宽带射频 PLL。

LMK61E2EVM

符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗双环路抖动清除器。

LMK04610EVM

符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗双环路抖动清除器。

精选参考设计

EN55011 以太网砖型。

AM3359 工业通信引擎。

适用于电机驱动器的隔离式电流分流和电压测量参考设计。

SDI 视频聚合参考设计。

DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计。

JESD204B 串行链路的均衡优化参考设计。

精选软件

时钟设计工具

设计和仿真环路滤波器和器件配置。

TICS 专业软件

对 PLL+VCO、合成器和时钟的 EVM 编程。

PLLatinum™ 仿真器

为我们的 LMX 系列 PLL 和合成器创建详细的设计和仿真。