能量存储系统

利用我们的电池管理和电源转换技术提高可再生能源存储系统的性能

电池存储系统可以存储可再生能源,并在电量不足时进行供电。按需获取这些能源储备可以降低能源成本并提高利用率。我们用于电池管理、高压电源转换和电网连接的产品可以通过储能实现“调峰”,让电网系统在峰值需求期间更具弹性。

为何选择 TI 作为储能系统设计的器件供应商?

checkmark

降低成本并提高可靠性

我们的高精度电池管理架构以更低的系统成本支持高达 1,500V 的可靠储能系统。

checkmark

高效的电源转换

利用 TI GaN 技术降低最高频率下的开关和导通损耗。

checkmark

可扩展的数字电源控制

我们的实时微控制器提供各种数字电源控制功能和软件来提高系统性能、效率和功率密度。

checkmark

增强电池安全性

具有高级全面保护和诊断功能的元件有助于防止电池热失控。

设计高效储能系统

精准监测

电池监测集成电路 (IC) 可测量电芯电压、温度和电池包电流,执行电芯均衡,以及监测和保护电芯。精确的监测可提高电池使用效率,从而延长运行时间、减小电池尺寸并降低成本。电池包监测器可以测量电压和温度,从而诊断和管理电池包的安全性。

我们的电芯监测 IC 在基于 CAN 或菊花链的架构中具有良好表现,可以满足您的要求。

实现电芯与电池包监测的特色产品
BQ79616-Q1 正在供货 符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器
BQ76952 正在供货 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
INA236 正在供货 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 48V、16 位、超精密 I²C 输出数字功率监测器

高压交流/直流和直流/直流电源转换

借助我们适用于高压电池系统的双向高效交流/直流和直流/直流电源转换器,充分利用电池存储系统中存储的能量。我们的高压电源转换技术包括:

  • 氮化镓 (GaN) 器件可降低导通和开关损耗,从而帮助储能系统实现更高的功率密度。
  • 隔离式栅极驱动器和偏置电源支持在大功率系统中采用 SiC FET。
  • 高性能 C2000™ 微控制器提供可扩展的实时数字电源控制,可满足任何系统要求。
  • 精确的电流和电压检测技术可实现高性能控制算法。
实现电源转换系统的特色产品
LMG3422R030 正在供货 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 30mΩ GaN FET
TMS320F280049 正在供货 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
AMC1202 正在供货 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器

简化您的安全认证流程

利用我们的模拟和嵌入式处理产品,满足功能安全标准(如 IEC 62619、UL 1973 和 IEC 60730)的严格要求。时基故障率 (FIT)、失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全证书和软件诊断库等文档和资源可帮助您轻松完成功能安全认证流程。

下载
实现安全可靠的储能的特色产品
BQ79631-Q1 正在供货 具有电压、电流和绝缘电阻检测功能的汽车类高电压电池包监控器
BQ79600-Q1 正在供货 具备自动主机唤醒功能且符合功能安全标准的汽车类 SPI/UART 通信接口
AM2632 正在供货 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

与能量存储系统相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

技术资源

白皮书
白皮书
向光伏系统添加储能的四大设计注意事项
阅读我们的白皮书,了解 C2000 实时 MCU 和 LMG3425R030 GaN 器件如何在支持储能的太阳能电网中处理双向能量传输。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
借助双向 PFC 和混合逆变器解决方案,在储能和太阳能供电领域保持优势
储能开发人员要克服的一个关键设计挑战是,如何通过系统集成来最终降低系统成本、减小外形尺寸并减少元件和子系统的数量。阅读更多信息。
应用手册
应用手册
使用 BQ769x2 电池监视器进行电池平衡 (Rev. A)
本文档介绍了如何在电池包应用中使用器件的电芯均衡特性。文中介绍了如何使用外部 FET 和 BJT 来提升 IC 的电流能力。
document-pdfAcrobat PDF