电器
借助我们的产品和专业知识,打造更高效、更可靠、更智能的下一代电器和电动工具
搜索所有应用
为什么选择 TI 用于电器系统?
更高的能效
我们的创新型电源和电机控制及驱动解决方案可帮助电器系统降低功耗并实现更高的效率。
增强智能功能和连接
利用智能检测和安全连接技术,您可以优化性能,实现舒适的生活方式。
加快产品上市
借助我们广泛的参考设计和按需性能测试(如 EMI、压降和浪涌),您可以打造满足您电器系统需求的创新解决方案。
设计更智能、更高效的电器
实现更高效的系统
随着能源要求愈加严格,家用电器系统必须更加高效。我们的解决方案支持使用效率更高的电机和控制技术,例如永磁同步电机和无传感器 FOC 控制。我们的电源解决方案可帮助您通过氮化镓 (GaN) FET 和先进的图腾柱无桥拓扑实现高效功率因数校正。
实现效率更高的特色产品
适用于智能家用电器系统的先进检测技术和连接
为了创造一个更加舒适和健康的环境,传感器技术变得越来越重要。我们的模拟和嵌入式解决方案专用于检测关键数据,可帮助您在家用电器系统中实现更强的性能控制,例如检测室内温度、湿度、空气质量、液位和人员密集情况。我们的有线和无线通信解决方案使家用电器更加方便智能。
设计和开发资源
采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计
具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计
TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。
使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)