航天
利用我们耐辐射且高度可靠的模拟和嵌入式处理产品与资源更快获得航天级认证
Engineering the next frontier
基于在航天领域 60 年的经验,我们的耐辐射产品和系统专业知识可帮助您满足未来几十年航天工作的任务关键型设计要求。
搜索所有应用
为什么选择 TI 进行航天设计?
经久耐用和供应保障
满足您在未来几十年对高可靠性产品的任务关键型供应要求。
产品缺货。
我们的海量航天级产品可在 TI.com 上立即购买(包括日期和批次代码选项)。
提供持续创新
我们不断增加的符合 QML V 类、Y 类和 P 类标准的产品系列以及航天 EP 产品与资源可解决您在严苛的航天环境中面临的复杂设计挑战。
加速您的设计
我们在辐射测试和系统设计方面的专业知识和详细文档可为您提供从概念到生产的快速途径。
专注工程制造,走向下个前沿
我们的耐辐射电源管理产品经过优化,可帮助您满足尺寸、重量、功耗和成本 (SWAP-C) 要求,并在未来几十年的航天工作中实现高水平的功率密度和效率。我们的直流/直流控制器、降压转换器、线性稳压器、负载开关和电压基准可帮助您满足所有严苛的电源要求。
资源
具有 TI 电源且适用于 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA 的 Alpha Data® 板
了解这款适用于 Xilinx® XQRKU060 FPGA(工业 -1 速度级)的开发套件。
资源
TPS7H4001 适用于四通道 72A 同步降压转换器的评估模块
TPS7H4001QEVM-CVAL 评估模块演示了如何配置四个 TPS7H4001-SP 降压转换器,从而提供一个负载电流可高达 72A 的稳压电源轨,实现对 ASIC 和 FPGA 典型应用的支持。
实现功耗的特色产品
更高数据吞吐量
我们的先进高速数据转换器、射频放大器以及时钟和计时产品采用航天级塑料封装,可帮助您以极小的空间和重量提供超高带宽。借助 TI 的创新型数据转换器和模拟前端设计,您可以设计支持多个通信通道的系统,在更小的空间内实现更高的吞吐量,同时支持先进的雷达、光学成像和通信应用。
白皮书
Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B)
此文章探讨了 JESD204B 接口的系统影响,并帮助您确定是否已做好准备进行切换。
实现高带宽的特色产品
资源
精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监测和控制平台参考设计
适用于耐辐射卫星遥测系统的高度模块化设计,利用 LMP7704-SP 的多功能性准确监测温度、电压和电流,并向主机电路板提供反馈信息。
实现精密的特色产品
设计和开发资源
参考设计
精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计
这款高度模块化的参考设计利用 LMP7704-SP 的多功能性准确检测温度、电压和电流,并向主机电路板提供反馈信息,适用于耐辐射卫星遥测系统。此外,它还提供受控的模拟输出,从而提供保护功能和出色的效率。大多数航天应用需要监测卫星多个子系统中的上述三个关键测量指标。
参考设计
航天级 24A 负载点参考设计
这是一款 24A 直流/直流航空级电源硬件参考设计。
随着 FPGA 和 ASIC 技术的进步,核心电压要求越来越低,但电流需求却越来越大。最新的航空级 FPGA 和 ASICS 需要低电压和大电流来满足其核心功耗要求。这些大电流要求推动了对航空级直流/直流功率转换电路的需求。
参考设计
具有过流限制功能空间的 50W 反激式参考设计
航天器总线电压范围为额定 28V 至 100V 以上不等,一般用于高功率商用通信卫星。本参考设计展示了航天级 50W 隔离型中间总线转换器的示例,并实现了过流保护 (OCP) 限制功能。本设计采用 INA901-SP 耐辐射型电流监控器、LM139AQML-SP 四路比较器和 UC1901-SP,以创建具有电流感应和过流标志的隔离型反馈反激式器件,即 UC1843A-SP 电流模式 PWM 控制器,用于切换反激式转换器的低侧 MOSFET,并向输出提供电压和电流,UC1901-SP 可感应输出电压并实现隔离式反馈闭环。INA901-SP 可感应提供给 LM139AQML-SP (...)