模拟设计期刊
由工程师编写且供工程师参阅的电源和信号链技术见解。
为庆祝季刊发行 20 周年,我们的模拟设计期刊提供了由工程师编写且供工程师参阅的独到技术见解。这些独家刊登的精选文章可帮助新手和经验丰富的工程师在新兴应用和模拟电路方面加深知识。
要通过电子邮件接收模拟设计期刊文章和其他您感兴趣的 TI 内容的更新,请订阅 myTI 并点击复选框以允许接收 TI 电子邮件。
2022 年第 1 季度模拟设计期刊新文章
如何确保有源 EMI 滤波器的稳定性和性能
作者:Yongbin Chu 和 Yogesh Ramadass。本文将探讨如何采用适当的补偿和阻尼技术实现有源 EMI 滤波器 (AEF) 的稳定性和出色性能。
如何实现隔离式 USB 2.0 高速 Type-C® DRP
作者:Anant Kamath 和 Manasa Gadiyar。USB Type-C® 连接器可实现双角色端口 (DRP),一个端口可以同时支持主机和外设功能。在本文中了解如何实现隔离式 USB 2.0 USB Type-C DRP。
选择多通道超低电流测量 IC
作者:Eduardo Bartolome、Shriram Devi 和 Nagesh Surendranath。尽管许多应用都可以使用 AFE 和/或 ADC,但它们之间的差异非常显著,某一器件会更适合某一种给定的应用。在本文中,我们将解释原因。
技术顾问委员会
TI 模拟设计期刊的技术顾问委员会由三位行业资深人士组成,他们负责就深度技术内容提供指导。他们的目标是为读者带来与设计相关的最新主题,并向作者提供建议,帮助其透彻地解答您亟待解决的问题。

Robert Taylor
我热衷于拓宽知识,也乐于指导新人工程师,为他们扫除设计过程中的障碍。

Collin Wells
[在位于达拉斯的德克萨斯州立大学就读时] 我研修机器人学和教学方法。我爱好园艺、钓鱼以及修理小型和大型发动机。
如果您对期刊、文章、反馈甚或推荐主题有疑问,请发送电子邮件到:analogjournal@list.ti.com。
其他资源