通用 运算放大器 – 标准运算放大器
我们的标准运算放大器可轻松集成到您的设计中。由于这些运算放大器易于使用且具有实用的电压范围和宽工作温度范围,因此非常适合各种应用。
LM358B & LM2904B - 新标准
LM358B & LM2904B 将成为新的行业标准运算放大器。LM358B & LM2904B 具有经改进的功耗、更低的失调电压和行业标准封装选项,它们是常用 LM358 & LM2904 双通道运算放大器的下一代替代产品。
最大失调电压 (mV) | 7mV | 3mV | 7mV | 2mV | 3mV | 2mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压范围 | 3V - 32V | 3V - 36V | 3V - 36V | 3V - 26V | 3V - 36V | 3V - 26V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围 | 0°C 至 70°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗电磁干扰 (EMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电流消耗 | 0.35mA | 0.3mA | 0.35mA | 0.3mA | 0.35mA | 0.3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量信息 |
标准运算放大器 - 低电压 (LV) 版本
我们的全新 LV 系列低压运算放大器在设计时充分考虑了易用性和多功能性,非常适合 2.7V 至 5.5V 应用。 标准封装、低电源电流消耗和低输入失调电压使得该器件成为您构建下一个成本敏感型产品时的理想选择。
最大失调电压 (mV) | 7mV | 3mV | 7mV | 3mV | 7mV | 3mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压范围 | 3V - 32V | 2.7V - 5.5V | 3V - 32V | 2.7V - 5.5V | 3V - 32V | 2.7V - 5.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围 | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | 0°C 至 70°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI& ESD 硬化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电流消耗 | 0.45mA | 0.09mA | 0.35mA | 0.09mA | 0.175mA | 0.09mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量信息 |