新闻中心

及时了解 TI 的新闻、思想领导力和新闻材料

最新新闻稿

德州仪器公司(TI)发布 2024 年第四季度和 2024 年财务业绩与股东回报
23 Jan 2025 | 投资者

德州仪器公司(TI)发布 2024 年第四季度和 2024 年财务业绩与股东回报

德州仪器公司(TI)(NASDAQ: TXN)日前公布其第四季度财务报告,营业收入为 40.1 亿美元,净收益为 12.1 亿美元,每股收益为 1.30 美元。每股收益包括公司原始指导中未包含的 2 美分收益。

德州仪器 (TI) 推出新一代支持边缘 AI 的雷达传感器和汽车音频处理器,帮助汽车制造商重新定义和改进车内的驾乘体验
06 Jan 2025 | 产品与技术

德州仪器 (TI) 推出新一代支持边缘 AI 的雷达传感器和汽车音频处理器,帮助汽车制造商重新定义和改进车内的驾乘体验

新闻亮点:1)德州仪器通过业内先进的单芯片 60GHz 毫米波 (mmWave) 雷达传感器提升检测精度,能够支持三种通过边缘人工智能 (AI) 来实现的车内检测应用。2)汽车制造商可以通过一款高度集成、基于 Arm®、结合 TI 基于向量的 C7x 数字信号处理器 (DSP) 内核的业界先进的汽车微控制器 (MCU) 和处理器,提供卓越的音频体验。3)TI 的全新音频放大器是业界先进的音频放大器,采用单电感器 (1L) 调制技术,使其能够以一半的电感器数量实现 D 类性能。

德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制,提高系统效率、安全性和可持续性
11 Nov 2024 | 产品与技术

德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制,提高系统效率、安全性和可持续性

新闻亮点:全新 TMS320F28P55x 系列 C2000™ MCU 集成了边缘人工智能 (AI) 硬件加速器,可实现更智能的实时控制,故障检测准确率高达 99%。全新 F29H85x 系列中的新型 64 位 C29 内核的实时控制性能比现有各代产品提高了一倍多,其完整性等级可达到汽车安全完整性等级 ASIL-D 和 SIL-3。

查看全部

公司博客最新文章

德州仪器带小孩上班日,精彩瞬间点击开启!
20 Jan 2025 | 公司文化

德州仪器带小孩上班日,精彩瞬间点击开启!

“小小TI人”,跟着爸妈上班行,智慧探索奇妙芯

重塑通勤体验:先进音频技术革新您的驾乘之旅
03 Jan 2025 | 技术与创新

重塑通勤体验:先进音频技术革新您的驾乘之旅

从环绕声到降噪,我们已蓄势待发,全面拥抱汽车音频技术的崭新未来

拥抱机器人技术:造福社会的创新之举
03 Jan 2025 | 技术与创新

拥抱机器人技术:造福社会的创新之举

在工业和个人生活层面,机器人正在积极地改善我们的日常生活

查看全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.