先进的 650V 三相 GaN 智能电源模块 (IPM) 可实现超过 99% 的效率
00:02:41
|
09 JUL 2024
先进的 650V 三相 GaN 智能电源模块 (IPM) 可实现超过 99% 的效率。本视频展示的测试结果基于 TIDA-010273 参考设计,采用无传感器 FOC 算法通过 C2000™ MCU 或 MSPM0 控制三相 PMSM 电机。硬件、GUI 软件和固件均经过测试且随时可用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。