選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

BQEVSW

bq Evaluation Software (bqEVSW) v0.0.92 for bq30z554-R1

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 0.9.0092
發行日期: 2015/8/20

bqEVSW 0.09.0092 windows installer

SHA-256 校驗和
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
電池電量計
BQ20Z70-V160 — 與 SBS 1.1 相容的電量計,以 Impedance Track™ 技術啟用並與 bq29330 搭配使用 BQ20Z80 — 以 Impedance Track 技術啟用符合 SBS 1.1 的氣量計,與 bq29312 搭配使用 BQ30Z554-R1 — 2 串聯、3 串聯和 4 串聯鋰離子電池組管理器

版本資訊

bq Evaluation software (bqEVSW) is a software tool to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing the BQ30Z554-R1 TI Battery management product. It includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time logging, direct low-level communication, as well as support for configuration and calibration.