MSP-EXP430G2ET

MSP430™ 超值系列 MCU LaunchPad™ 开发套件

MSP-EXP430G2ET

立即订购

概述

特性
  • 14/20 引脚 DIP (N) 插座
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 20 引脚 LaunchPad 标准
  • 采用 EnergyTrace™ 技术的板载 EZ-FET 仿真器
  • 支持采用 PDIP14 或 PDIP20 封装的 MSP430G2xx2、MSP430G2xx3 和 MSP430F20xx 器件
  • 1 个用户按钮和 3 个 LED,便于用户交互

  • MSP-EXP430G2ET LaunchPad 开发套件
  • MSP430G2553IN20 闪存器件(预先载入了示例程序)
  • Micro USB 电缆

MSP430 微控制器
MSP430G2452 具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、计时器和 SPI/I2C 的 16MHz MCU MSP430G2553 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

 

电流检测放大器模拟输出
INA214 26V、双向、高精度电流感应放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS735 具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

 

负载开关
TPS22968 具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、25mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Start prototyping your design with the MSP430G2553 LaunchPad™ development kit

了解详情

仅订购此硬件

开发套件

MSP-EXP430G2ET — 超值系列 MSP430 LaunchPad™ 开发套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 MSP430G2553 LaunchPad™ Development Kit (MSP-EXP430G2ET) User's Guide (Rev. A) 2019年 7月 25日
证书 MSP-EXP430G2ET EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
用户指南 MSP-EXP430G2ET Quick Start Guide 2018年 6月 27日
数据表 MSP430G2x53, MSP430G2x13 Mixed Signal Microcontroller 数据表 (Rev. J) 2013年 5月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频