버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

TPS257XX-Q1-GUI

Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 2.1.0
출시 날짜: 2024. 11. 11

Download from dev.ti.com gallery dashboard

제품
USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS25762-Q1 — 벅-부스트 레귤레이터가 통합된 오토모티브 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25763-Q1 — 벅 부스트 레귤레이터 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러 TPS25772-Q1 — 벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP40933 — CISPR 25 클래스 5, 400kHz 정격, 120W, 차량용 듀얼 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계 PMP40934 — CISPR 25, 클래스 5, 400kHz 정격, 60W, 오토모티브, 싱글 USB Type-C® PD 충전기 레퍼런스 설계
평가 보드
TPS25762DQ1EVM — TPS25762-Q1 단일 포트 충전을 지원하는 D 버전용 평가 모듈 TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 평가 모듈 TPS25772DQ1EVM — 듀얼 포트 충전을 지원하는 D 버전용 TPS25772-Q1 평가 모듈 TPS25772Q1EVM-CD-150 — TPS25772-Q1 USB 2.0 HUB를 지원하는 듀얼 포트 USB Type-C® 전력 공급 충전기용 평가 모듈

출시 정보

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.