버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

LM5148-LM25148DESIGN-CALC

LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: A4
출시 날짜: 2024. 9. 19

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨트롤러
LM25148 — 초저 IQ를 지원하는 42V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러 LM25148-Q1 — 초저 IQ를 지원하는 오토모티브 42V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러 LM5148 — 3.5V~80V, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러 LM5148-Q1 — 초저 IQ를 지원하는 오토모티브, 80V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V~36V 저 IQ, 동기형 벅 DC/DC 컨트롤러 평가 모듈 LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 평가 모듈, 72V, 저 IQ, 동기 벅 DC/DC 컨트롤러, 능동 EMI 필터 포함

출시 정보

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.