버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER

Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 7.12.1
출시 날짜: 2026. 7. 10
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS53688 — VR13.HC SVID 및 PMBus를 갖춘 듀얼 채널, 8상 스텝다운, 디지털 다중 위상 D-CAP+™ 컨트롤러 TPS53688A — SVID 및 AVSbus 인터페이스를 갖춘 듀얼 채널, 8상, 스텝다운 다중 위상 컨트롤러 TPS53689 — VR14 SVID 및 PMBus를 갖춘 듀얼 채널, 8상 스텝다운, 디지털 다중 위상 D-CAP+™ 컨트롤러 TPS53689T — VR14 SVID 및 PMBus를 갖춘 듀얼 채널, 8상 강압 디지털 다중 위상 D-CAP+™ 컨트롤러 TPS536C9 — VR14 SVID 및 PMBus를 갖춘 듀얼 채널, 12상 스텝다운, 디지털 다중 위상 D-CAP+™ 컨트롤러 TPS536C9T — VR14 SVID 및 PMBus를 갖춘 듀얼 채널, 12상 강압 디지털 다중 위상 D-CAP+™ 컨트롤러
시퀀서
UCD90120A — ACPI를 지원하는 12레일 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터 UCD90124A — 팬 제어 및 ACPI를 지원하는 12레일 시퀀서 및 시스템 상태 모니터 UCD90160 — ACPI를 지원하는 16레일 전원 공급 장치 시퀀서 UCD90160A — ACPI 지원이 가능한 16레일 PMBus 전원 공급 시퀀서 및 시스템 관리자 UCD90320 — 32레일 PMBus 전원 시퀀서 및 시스템 관리자 UCD90320U — SEU 감지를 지원하는 32레일 PMBus 전원 시퀀서 및 시스템 관리자 UCD9090 — 10채널 시퀀서 및 시스템 상태 모니터 UCD9090A — ACPI를 지원하는 10레일 전원 공급 장치 시퀀서 및 모니터 UCD90910 — 통합 10채널 팬 컨트롤러를 지원하는 10레일 시퀀서 및 시스템 상태 모니터

출시 정보

새 소식

  • TPS536x9T: TLVR Config tab display incorrect control: should show TLVR Config Control instead of SVID Config Control.
  • UCD90XX: Exporting data flash script: Option to vary the delay time after Reset.