버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL

DLP Pico Boot Diagnostic Tool

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2023. 11. 16

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 Installer

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC3420 DLP160AP(0.16 QnHD) DMD용 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3421 DLP160CP(0.16nHD) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3430 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3432 DLP230GP(0.23 qHD) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3433 DLP3010(0.3 720p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3434 DLP230KP(0.23 HD) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3435 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3436 DLP230NP(0.23 1080p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3437 DLP3310(0.33 1080p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3438 DLP3010(0.3 720p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3439 DLP4710(0.47 1080p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러 DLPC3470 DLP2010LC DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러 DLPC3478 DLP3010LC DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러 DLPC3479 DLP4710LC DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

문서

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 User's Guide

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 Release Notes

출시 정보

Overview

These are the release notes for the following firmware image file:

  • Firmware Version: 1.1.0
    • Embedded Software Version: 8.3.5
    • Generated from DLP Composer Version: 13.13

The purpose of this firmware image is to diagnose DLPC34XX systems not booting.

 

New Features and Changes

  • This is the intial release of this firmware image file.

 

Known Issues

  • Firmware will not point out problems with power rails or errors caused by the Power Management Integrated Circuit (PMIC).