VIALUX-3P-DLP-070
개요
ViALUX's 직접 링크 센서는 DLP7000을 위한 통합 광학 및 전자 제품 설계를 제공합니다. DLS 모듈은 고성능 DLP 프로젝션과 정확하게 동기화된 이미지 획득을 결합해야 하는 3D 머신 비전 사용 사례를 제공합니다. DLS 개념은 기존에 패턴 프로젝터 및 카메라에 대해 여러 개의 개별 장치가 필요했던 어려움을 극복했습니다. DLS는 DLP 칩과 이미지 센서를 하나의 단일 전자 기기에 통합합니다. 사용자는 프로젝션 시퀀스를 정의하고 반환 시 해당 이미지 시퀀스를 수신합니다.
DLS API는 비트 심도, 사진 수 및 프레임 속도가 다를 수 있는 모든 유형의 패턴 시퀀스를 지원합니다. 고속 및 고정밀 3D 좌표 측정 애플리케이션을 목표로 하는 추가 소프트웨어 패키지(zSn.dll)를 사용할 수 있습니다. 이 강력한 3D 측정 소프트웨어는 ViALUX zSnapper® 3D 스캐너용으로 개발되었으며, 현재 DLS 모듈 레벨로 출시되었습니다. 3D 머신 비전에서 사용할 수 있도록 보정된(x,y,z) 좌표를 직접 자동으로 제공합니다.
특징
- 청색(460nm), NIR(730nm, 850nm) 및 백색광 프로젝션을 위한 고전력 LED 광원
- 1920x1200픽셀의 CMOS 이미지 센서 1개 또는 2개
- ROI를 위한 166fps 전체 해상도~5150fps의 프레임 속도
- PC에 대한 단일 USB-3.2 Gen 1x1(Type-A) 연결 1개
- 여러 DLS 모듈의 동기화
DLP 컨트롤러 및 드라이버
주문 및 개발 시작
VIALUX-DLS-1-MODULE — DLS-1 module
VIALUX-DLS-1-MODULE — DLS-1 module
VIALUX-DLS-2-MODULE — DLS-2 module
VIALUX-DLS-2-MODULE — DLS-2 module
VIALUX-ZSNAPPER-MODULE — zSnapper® module
VIALUX-ZSNAPPER-MODULE — zSnapper® module
VIALUX-ZSNAPPER-STEREO-MODULE — zSnapper® stereo module
VIALUX-ZSNAPPER-STEREO-MODULE — zSnapper® stereo module
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.