TPS62A01AEVM-190
TPS62A01A평가 모듈, 5.5V, 1A 출력, 강제 PWM 동기 스텝다운 컨버터
TPS62A01AEVM-190
개요
TPS62A01AEVM-190 평가 모듈(EVM)은 0.6mm 높이의 1.6mm x 1.6mm SOT-563 패키지에 1%의 피드백 정확도와 강제 PWM 모드 작동을 지원하는 TPS62A01A 1A, 스텝다운 컨버터의 평가를 지원합니다. EVM은 2.5V 및 5.5V 입력 전압을 1.8V의 조정 출력 전압으로 변환합니다. 회로는 최대 높이가 1.2mm이고 37.6mm²를 차지합니다.
특징
- 2.5V~5.5V 입력 전압 범위
- 1.0A의 출력 전류
- 1.0mm의 최대 솔루션 높이
- 37.6mm² 총 솔루션 크기
- 0ᵒC와 85ᵒC 사이의 1% 피드백 정확도
- 강제 PWM 모드 작동
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A evaluation module 5.5-V, 1-A output, forced PWM synchronous step-down converter
TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A evaluation module 5.5-V, 1-A output, forced PWM synchronous step-down converter
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 설명서 | TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide | PDF | HTML | 2021. 11. 16 | ||
| 인증서 | TPS62A01AEVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021. 8. 3 |