TIDM-NFC-DESFIRE-AES

TIDM-NFC-DESFIRE-AES

설계 파일

개요

MIFARE DESFire EV1 is an ISO14443A RFID transponder and an NFC Type 4A Tag Platform that is used in many NFC and RFID security applications due to the ability it has to operate in the clear or operate as a secure transponder using AES Encryption. This design uses the TI AES library along with a MSP430G2553 LaunchPad+DLP-7970ABP BoosterPack to provide a simple demonstration of a cost effective reader system solution for AES authentication of MIFARE DESFire EV1 tags.
Sample code described in this design can be downloaded from the design guide.

특징
  • Features NFC Reader firmware designed for the AES authentication of MIFARE DESFire EV1 Tags
  • Allows users to easily change the AES keys used for authentication
  • Provides a cost effective solution by using the Value Line MSP430G2553
  • Firmware is portable to other microcontrollers.
  • This reference design is tested and includes firmware, schematics, and User's Guide.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRCQ6.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCQ7.ZIP (98 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC890.ZIP (114 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCQ5.ZIP (146 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS773 — 250mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(지연을 포함한 리셋 지원)

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — 55KB 플래시, 5KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, 비교기, DMA, I2C/SPI/UART를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

TRF7960A — TRF7960A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7963A — ISO14443A/B용 TRF7963A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더 및 라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7964A — TRF7964A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7970A — 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC

데이터 시트: PDF | HTML
USB PHY 및 브리지

TUSB3410 — UART, I2C 및 IrDA 직렬 포트-USB 브리지

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 MIFARE DESFire EV1 AES Authentication With TRF7970A 2014. 12. 30

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상