TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120

TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 CC112x 및 CC1200 장치 제품군을 위한 주파수 호핑 드라이버를 구현하는 소프트웨어 예제를 제공합니다. 이 드라이버는 사용자가 FCC 파트 15.247 주파수 호핑 시스템을 준수하는 IoT 무선 애플리케이션을 만들 수 있도록 작성되었으며, 장거리 통신도 가능하게 합니다.

특징
  • FCC 15.247 주파수 호핑 방식을 사용하면 902-928MHz ISM 대역에서 비면허 무선 장치가 최대 30dBm(1W)의 출력으로 동작할 수 있어 최장 통신 거리를 구현
  • 최저 전송측 전력은 트랜스미터가 저전력 절전 모드로 유지될 수 있도록 하는 고속 스캔 리시버의 비동기 기능을 통해 달성
  • 통신 프로토콜에서 주파수 다양성과 시간 다양성을 활용하여 최대의 안정성 구현
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRIZ0.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SWRC222.ZIP (714 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRIY9.PDF (48 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Sub-1 GHz 트랜시버

CC1120 — 협대역 시스템용 고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 2015. 7. 7

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상